{parker/eo3/06gerade_einschraubverschraubung/ge_m_ed_gerader_einschraubstutzen.prj},{NB=EO-3 Gerader-Einschraubstutzen GE15P3M22X1.5EDOMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=0.9},{ZOOM=0.6},{ERMETO=GE15P3M22X1.5EDOMDCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{PN=420},{D=15},{D1=15},{T=M22X1.5},{NDM=22},{KDM=20.160},{P=1.5},{D3=12},{D4=27},{T1=24.0},{NDM1=22},{KDM1=20.160},{L1=41.5},{L2=22.5},{L3=14.0},{L4=35.5},{S2=27},{WEIGHT=0.10960},{ED=22X1.5},{D3ED=24.3},{D4ED=19.6},{L1ED=1.5},{X=4.5},{S1=27},{E=29.9},{L2A=14.0},{L2B=9.1},{L11=5.0},{D12=13.97},{L8=3.5},{L9=2.0},{D6=17.50},{ORING=15×1.5},{O1=15.00},{O2=1.50},{ERMETO2=GE15P3M22X1.5EDOMDCF}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 20