{parker/m_flansche/02m_sae_fl_adapt/esl.prj},{NB=EO SAE Flanschadapter gerade ESLG64/35.5SS},{ERMETO=ESLG64/35.5SS},{BESTNR=ESLG64/35.5},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=1},{ID=32.920},{BRISO=25},{RS=3.530},{ROHR=35.0},{D1=25.0},{D2=47.6},{D8=38.1},{D3=35.5},{D4=48},{L1=75},{L2=16},{L3=9.5},{WEIGHT=9999.99999},{FG=Gegenflansch},{PNS=420},{PNSS=420},{PSI=6000},{VERS=2.000},{DO1=28.000},{DO2=5.000},{ZOOM=1.000},{ZFACTOR=1.200},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=ESLG64/35.5SS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 108