{parker/l_schweiss/04l_schweisskeg/ska_orb.prj},{NB=EO Schweisskegel (orbital) SKA22X2ORB71},{ERMETO=SKA22X2ORB71},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BAUREIHE=L},{D1=22},{ID=20.00},{RS=2.00},{D2=18},{L1=38.65},{L3=39.5},{ER=22 x 2.0},{WEIGHT=0.05130},{PN=250},{D4=26.5},{D5=17},{L4=24.5},{L5=16},{L6=2.05},{L7=2.65},{K1=5},{B1=21.75},{B2=22.59},{H1=1.55},{R1=0.3},{VERS=1},{XOMD=MIN},{ERMETO2=SKA22X2ORB71}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10