{parker/parflange_f37/1000psi/cfc_parts/tf_flare_flange_connection_1000psi.prj},{NB=TF -Flare flange connection F37-180-140X4.5TFCF},{ERMETO=F37-180-140X4.5TFCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=5},{TUBE=140x4.5},{D1=122.0},{C=15},{A=92.100},{B=152.4},{D2=0},{WEIGHT=4.60000},{D125=10.000},{D140=17.000},{D3=141.000},{D4=154.000},{DA=0.000},{G=181.000},{H=184.150},{L=39.000},{R1=15.500},{R2=90.500},{V=1.000},{ZFACTOR=1.400},{ZOOM=1.050},{D5=152.500},{D6=140.000},{D7=131.000},{ERMETO2=F37-180-140x4.5TFCF}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16