{parker/o_ventile/01o_ruecks_vent/i_tl.prj},{NB=EO Ventilinnenteil fuer Rueckschlagventil ITL35L71+42L/38S},{IDNR=},{ZFACTOR=2.400},{ERMETO=ITL35L71+42L/38S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BAUREIHE=L/S/S},{ROHR=35/38/42},{D1=29.400},{D2=45.700},{D3=48.100},{L1=37.500},{L2=3.500},{HUB=8.900},{PTL=0.100},{XOMD=MIN},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=ITL35L71+42L/38S}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 18