{parker/n_adapter/10n_bspp_aufs_eins_60/r6mk4.prj},{NB=Adapter T-Stutzen 20R6MK4SS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.900},{ZOOM=1.200},{ERMETO=20R6MK4SS},{BESTNR=20R6MK4},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{T4=1 1/4},{NDRT4=41.910},{KDRT4=38.952},{C=50.000},{D=29.000},{L=48.000},{L1=48.000},{L2=58.000},{Y=41.000},{L2K=20.000},{D3=36.800},{LS=21.000},{DZ=38.530},{LZ=13.000},{DE=35.000},{DK=31.100},{LM=29.700},{DBM=49.850},{LBM=13.800},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.00002},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=20R6MK4SS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16