{parker/n_adapter/10n_bspp_aufs_eins_60/f6mk4.prj},{NB=Adapter Gerader Aufschraubstutzen 16-16F6MK4SS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.200},{ZOOM=0.800},{ERMETO=16-16F6MK4SS},{BESTNR=16-16F6MK4},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{T1=1},{NDRT1=33.249},{KDRT1=30.291},{T2=1},{NDRT2=33.249},{KDRT2=30.291},{C=41.000},{C1=41.000},{D=22.000},{L=57.000},{L1=46.000},{L2=19.000},{D5=38.800},{L3=2.700},{D3=28.700},{LS=16.000},{DZ=30.180},{LZ=9.000},{DE=27.000},{DK=24.600},{LM=25.600},{DBM=40.700},{LBM=12.300},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.32000},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=16-16F6MK4SS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 26