{parker/n_adapter/05n_unf_nptf/aoe4g.prj},{NB=Adapter Winkel-Einschraubstutzen mit extra langem Schaft 10-1/2AOE4GS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.200},{ZOOM=0.900},{ERMETO=10-1/2AOE4GS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T5=7/8-14},{NDRT5=0.8750},{KDRT5=0.7900},{TV=UNF},{PTF=1/2-14},{NDRPTF=0.84000},{KDRPTF=0.74504},{C4=25.000},{D2=12.000},{M1=90.000},{N=19.000},{XX=76.000},{Y=27.000},{LZ=29.500},{L1Z=10.000},{DF=19.630},{LF=5.700},{LKM=9.100},{D5=30.500},{LS=1.300},{SS=2.500},{PTL=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=10-1/2AOE4GS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4