{parker/m_flansche/08m_cetop_quad_fl/pdcf_b.prj},{NB=EO Cetop Quadratflansch-Doppelverbinder mit Schweiss-Anschluss PDCF4/L/114BS},{ERMETO=PDCF4/L/114BS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, blank geölt},{NFBR=L},{NFZ=4},{D1=114},{D22=131.000},{D3=90.0},{L1=210},{LA=160},{LX=113.2},{SCM=M24x150},{M1=21.500},{S1=36.000},{NDMT=24.000},{KDMT=20.319},{LL1=150.000},{S2=19.000},{T=12.000},{K2=24.000},{DD1=36.000},{ORING=97.79x5.34},{ID=97.790},{RS=5.340},{WEIGHT=22.10000},{PNS=250},{BARS=250},{L2=2.5},{DB=25.0},{ZOOM=2.8},{ZFACTOR=3.7},{ERMETO2=PDCF4/L/114BS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 22