{parker/m_flansche/06m_zahnrad_fl/bfw_g.prj},{NB=EO Zahnradpumpenflansche 90 Winkel BFW-G12/LK40CF},{ERMETO=BFW-G12/LK40CF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, chrom6-frei},{LK=40},{T1=G1/2},{NDMT1=20.955},{KDMT1=18.631},{D1=12},{L1=40},{L2=8},{L3=22.5},{LX=28.2},{DB=6.5},{DD1=11},{S=M6x20},{SS=M6x40},{ORING=25.07x2.62},{ID=25.070},{RS=2.620},{WEIGHT=9999.99999},{PNA3C=250},{ERMETO2=BFW-G12/LK40CF}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10