{parker/m_flansche/01m_sae_fl_haelften/fus.prj},{NB=EO SAE Vollflansche FUS612SS},{ERMETO=FUS612SS},{BESTNR=FUS612},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=3},{BRISO=76},{D1=114.5},{D2=132.5},{L1=25.0},{L2=58},{L3=58},{LA=178},{LB=210},{LX=71.4},{LY=152.4},{DB=32.0},{SCM=M 30x90},{SCU=},{WEIGHT=8.60000},{PNA3C=420},{PNSS=420},{LR=110.000},{ZOOM=2.400},{ZFACTOR=2.600},{X=1.300},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=FUS612SS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 52