{parker/l_schweiss/04l_schweisskeg/ska.prj},{NB=EO Schweisskegel SKA38X771},{IDNR=},{ZFACTOR=1.600},{ZOOM=1.100},{ERMETO=SKA38X771},{BESTNR=SKA38X7},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BAUREIHE=S},{D1=38.000},{D2=24.000},{L1=56.500},{L3=64.000},{ROHR=38X7,0},{LS=39.500},{DA=43.000},{DK=37.550},{LO=4.675},{SS=2.400},{PT=2.500},{XOMD=MIN},{WEIGHT=0.30309},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=SKA38X771}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 86