{parker/k/11/f6mx.prj},{NB=EO Gerader Einschraubadapter 24F6X-S},{ERMETO=24F6X-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=35, 38},{OD=1 1/2},{GEWPT=1 1/2-11 1/2},{L1=10.700},{L2=18.400},{L3=25.800},{GEWT6=1 7/8-12},{NDMT6=1.8750},{TV=12},{C3=58},{C4=58},{ZOOM=1.500},{ZFACTOR=1.800},{D=34},{D1=34},{L8=78},{LL=43},{WEIGHT=9999.99999},{LL8=58.100},{PN=170},{D3=45.300},{D4=41.390},{D14=41.280},{LL1=18.300},{LL2=10.410},{CNX=17.000},{CNX1=35.600},{CNX2=6.400},{CNX3=11.200},{CXD1=45.530},{CXD2=49.530},{CXD3=56.960},{ERMETO2=24F6X-S}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 34