{parker/k/11/f63mx.prj},{NB=EO Gerader Einschraubadapter 20F63MXSS},{ERMETO=20F63MXSS},{BESTNR=20F63MX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{AD=28, 30, 32},{OD=1 1/4},{GEWT3=1 1/4-11},{NDMT3=41.910},{KDMT3=38.952},{GEWT6=1 5/8-12},{NDMT6=1.6250},{KDMT6=1.5348},{TVT6=12},{C3=50},{C4=46},{ZOOM=1.200},{ZFACTOR=1.500},{D=28},{D1=28},{L8=69},{WEIGHT=496.00000},{MTR=Stahl},{PN=160},{L=54.300},{L1=12.700},{L2=21.400},{L3=26.500},{L4=16.370},{L5=7.870},{L6=0.000},{D2=38.820},{D3=35.810},{D4=34.910},{D5=45.800},{D6=27.500},{VERS=1.000},{D7=0.000},{CNX=13.000},{CNX1=30.500},{CNX2=6.500},{CNX3=9.650},{CXD1=39.200},{CXD2=43.180},{CXD3=49.940},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=20F63MXSS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 28