{parker/k/10/parker_k6pp4mx_assmtab.prj},{NB=EO Adapter fuer Pruefanschluss 6-4K6PP4MXS},{ERMETO=6-4K6PP4MXS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=10},{OD=3/8},{GEWT=9/16-18},{NDMT=14.252},{KDMT=12.573},{GEWT6=9/16-18},{NDMT6=14.288},{KDMT6=12.751},{L=47},{L1=26},{L2=5.200},{H=36},{H2=19},{ZOOM=0.700},{ZFACTOR=0.900},{WEIGHT=0.31000},{PN=350},{L3=9.600},{L4=3.940},{L5=14.100},{L6=25.600},{D1=12.120},{D2=12.760},{D3=11.050},{D4=10.730},{D5=7.500},{D6=8.080},{CNX=8.000},{CNX1=17.600},{CNX2=4.000},{CNX3=6.000},{CXD1=12.970},{CXD2=15.060},{CXD3=17.490},{PPATH=parker_k6pp4mx_sch.prj},{ERMETO2=6-4K6PP4MXS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 7