{parker/k/03/ccctx.prj},{NB=EO Winkel-Einschraubstutzen mit extra langem Schaft 6-6CCCTX-S},{ERMETO=6-6CCCTX-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=10},{ZOOM=0.700},{ZFACTOR=0.900},{OD=3/8},{GEWPT=3/8-18},{L1=6.100},{L2=10.400},{L3=14.600},{GEWT=9/16-18},{TV=UNF},{BB2=5.200},{DD1=8.080},{BB1=14.100},{D=8},{D1=11},{M=29},{N4=59},{Y=19},{WEIGHT=9999.99999},{PN=420},{ERMETO2=6-6CCCTX-S}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11