{parker/j/08/hl6.prj},{NB=O-Lok Gerader Stutzen 6HL6-S},{ERMETO=6HL6-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=8, 10},{OD=5/16, 3/8},{T6=11/16-16},{NDMT6=17.4625},{KDI6=15.7429},{TTYP6=16UN},{B=21},{D1=6.5},{FF=45.0},{H=19},{WEIGHT=9999.99999},{PN=630},{ZOOM=0.700},{ZFACTOR=0.900},{D3=15.680},{D4=13.340},{L1=18.350},{L2=4.500},{CNL=7.850},{CNL1=17.250},{CNL2=4.100},{CNL3=4.950},{CND1=15.890},{CND2=17.910},{CND3=20.560},{ERMETO2=6HL6-S}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5