{parker/i_eo_din/04i_ge/ge_m.prj},{NB=EO Gerader Einschraubstutzen GE22LM22X1.5MS},{IDNR=},{ZFACTOR=0.900},{ZOOM=0.600},{ERMETO=GE22LM22X1.5MS},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=},{EOMESSING=X},{XOMD=1.000},{BAUREIHE=L},{D1=22.000},{T=M22X1,5},{NDM=22.000},{P=1.5},{D3=14.000},{D4=27.000},{L1=38.000},{L2=16.500},{L3=14.000},{L4=33.000},{S1=32.000},{S2=36.000},{T1=30.000},{P1=2.0},{T1KG=27.500},{D4K=24.300},{L2A=14.000},{DF=19.600},{LF=3.150},{LB=3.100},{L4M=20.000},{PT=0.300},{WEIGHT=0.19287},{ERMETO2=GE22LM22X1.5MS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 180