{parker/o_ventile/04o_absp_kug_hahn/kh_bspp_71.prj},{NB=KH 2/2-Wege BSPP Kugelhahn Edelstahl KH1/271X},{ERMETO=KH1/271X},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{T1=G 1/2},{DN=12},{L0=92},{L1=55.0},{L2=21.0},{L3=45.0},{L4=87},{L5=132.5},{L6=16.0},{S1=10},{S2=32},{S3=45},{WEIGHT=1.09300},{PN=500},{D1=37.0},{H1=0.6},{D2=12.0},{D3=3.4},{H2=3.0},{H3=0.1},{H4=1.0},{D4=0.00},{D5=25.0},{H5=4.0},{D6=23.7},{H6=2.3},{D7=15.0},{H7=2.0},{S4=2.5},{D8=8.0},{H8=1.65},{NDM=20.955},{KDM=18.631},{D9=5.0},{H9=3.6},{ZOOM=2.4},{ZFACTOR=2.7},{RA=17.800},{L8=0.500},{FIGUR=1},{FIGUR1=2},{L9=0.200},{L10=15.000},{RA1=5.900},{RA2=5.750},{H10=2.000},{H11=0.300},{ERMETO2=KH1/271X}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 9