{parker/o_ventile/04o_absp_kug_hahn/kh_3_2_x.prj},{NB=KH 3/2-Wege Kompakt Kugelhahn Edelstahl KH3/2-1/271X},{ERMETO=KH3/2-1/271X},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{DN=13},{ODN=13},{L0=83},{L1=48},{L2=19.0},{L3=40.0},{L4=89},{L4A=0},{L5=115},{L6=16.5},{B1=17.5},{B2=39.5},{S1=9},{S2=30},{S3=57.0},{WEIGHT=1.42000},{PN=500},{VERS=1},{D=32.000},{D1=29.000},{L7=0.550},{L8=0.650},{D2=36.000},{T1=G 1/2},{L9=12.000},{D3=4.000},{H=0.500},{D4=14.000},{H1=3.000},{H2=0.000},{D5=0.000},{H3=8.840},{H4=0.000},{D6=13.000},{NDM=20.955},{KDM=18.631},{ZFACTOR=1.700},{ZOOM=1.400},{ROT=180},{ERMETO2=KH3/2-1/271X}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 9