{parker/eo3/04adapter/add_din_adapter.prj},{NB=EO-3 DIN-Adapter ADD18L18P3OMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.0},{ZOOM=0.7},{ERMETO=ADD18L18P3OMDCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{PN=420},{D=18},{D1=18},{BAUREIHE=L},{D3=13.0},{T1=26.0},{NDM1=24},{KDM1=22.160},{L1=44.5},{L2=37.5},{L3=52.5},{S1=30},{S2=32},{S3=30},{WEIGHT=0.19080},{L2A=14.0},{L2B=9.1},{L11=6.0},{D12=16.95},{L8=4.2},{L9=2.0},{D6=20.60},{L=43.5},{LD3=24.0},{D30=15},{LD30=19.0},{D11=21.95},{D2=17.75},{L20=18.15},{L30=10.05},{A=1.55},{B1=2.65},{B2=3.2},{L4=6.55},{L5=1.95},{L7=0.00},{D5=19.25},{R=1.35},{X=0.5},{ORING=18×1.5},{O1=18.00},{O2=1.50},{T=M26x1,5},{LM=18.0},{E=33.2},{SW=32},{EE=35.4},{NDM=26},{KDM=24.376},{P=1.5},{LT=9.00},{H1=3.2},{ERMETO2=ADD18L18P3OMDCF}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 15