{parker/eo3/03rohr_dichtkegel/red_konus_reduzieranschluss_dichtkegel.prj},{NB=EO-3 Konus-Reduzieranschluss mit Dichtkegel RED20/12P3OMDCF},{ERMETO=RED20/12P3OMDCF},{ZFACTOR=1.0},{ZOOM=0.7},{PN=420},{D1=20},{D2=12},{D3=10},{T1=19.0},{NDM1=18},{KDM1=16.160},{L1=39.5},{L2=34.5},{L3=46.0},{S1=27},{S2=32},{S3=22},{WEIGHT=0.14750},{L2A=10.5},{L2B=7.0},{L11=5.0},{D12=11.07},{L8=3.5},{L9=2.0},{D6=14.60},{O1=12.50},{O2=1.50},{X=4.5},{L31=39.0},{L32=18.0},{D21=21.9},{D4=15},{LD4=24},{D11=19.15},{L22=9.90},{RX=0.95},{L5=6.51},{LM=21.0},{X1=5.7},{H=2.0},{D33=35.4},{D43=31.0},{D22=34.9},{D23=32.3},{R2=0.6},{LT=14.75},{D1MDF=22.1},{D2MDF=24.0},{LD1=4.50},{R1=0.95},{LA=0.6},{NDM=26.670},{KDM=24.239},{D3MDF=35.4},{ANG=14},{E=29.9},{IDNR=},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 30