{parker/i_eo_din/13i_verschr_einzelteil/form.prj},{NB=EO EO2-FORM Funktionsmutter FORM38SCF},{ERMETO=FORM38SCF},{BESTNR=FORM38S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=FORM...CF, Stahl verzinkt, Cr6 frei passiv. + Versiegelung, Dichtung NBR},{BAUREIHE=S},{D1=38},{T1=M52 x 2},{L1=32.5},{S1=60},{MTR=Stahl verzinkt Cr6 frei passiv,+Versiegelung Dichtung NBR},{WEIGHT=0.35950},{NDM=52},{P=2.0},{Z=50.000},{H1=0.0},{H2=12.9},{H3=17.00},{ZOOM=1.500},{ZFACTOR=1.800},{VERS=2.000},{N1=0.000},{N2=0.000},{XOMD=MIN},{VERS1=1},{WERKSTOFFVIS=FORM...CF, Stahl verzinkt, Cr6 frei passiv. + Versiegelung, Dichtung NBR},{ERMETO2=FORM38SCF}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 84