{parker/q/03/ema4.prj},{NB=Messkupplung Messanschluss mit Schraubkupplung M16x1.5 EMA4/12X1,5CF},{IDNR=},{ZFACTOR=0.800},{ZFACTOR1=0.700},{ZOOM=0.550},{ZOOM1=0.400},{ERMETO=EMA4/12X1,5CF},{BESTNR=EMA4/12X1,5},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt},{WERKSTOFF1='CF', 'Stahl, verzinkt', '71', 'Edelstahl'},{T1=M12 X 1,5},{NDT1=12.000},{P=1.500},{TTYP=M},{D1=17.000},{L1=37.000},{L2=12.000},{S1=17.000},{S2=0.000},{FORM=D},{AUSF=4.000},{LB=2.100},{DF=9.600},{LF=3.150},{SS=MIN},{PTL=0.500},{XOMD=MIN},{WEIGHT=9999.99999},{WERKSTOFFVIS=Stahl, verzinkt},{ERMETO2=EMA4/12X1,5CF}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 11