{parker/k/12/f642edmx.prj},{NB=EO Gerader Einschraubadapter 24-20F642EDMXSS},{ERMETO=24-20F642EDMXSS},{NDMT4=41.910},{L7=5.15},{L1=20},{D2=46.05},{D10=38.6},{D33=45.8},{D44=38.8},{L11=2.0},{L5=1.650},{NDMT6=47.6250},{A=60},{C3=60},{C4=50},{ZOOM=1.200},{ZFACTOR=1.800},{D=33},{D1=30},{LL=33},{WEIGHT=0.65500},{PN=170},{L=53.000},{L2=18.300},{L3=10.410},{L4=3.100},{D3=49.800},{D4=45.300},{D5=41.280},{D6=30.000},{D7=33.000},{L6=27.000},{D8=41.390},{VERS=2.000},{D9=38.600},{CNX=17.000},{CNX1=35.600},{CNX2=6.400},{CNX3=11.200},{CXD1=45.530},{CXD2=49.530},{CXD3=56.960},{BESTNR=24-20F642EDMX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{AD=35, 38},{OD=1 1/2},{GEWT4=1 1/4-11},{GEWT6=1 7/8-12},{TTYP6=12UN},{MTR=Stahl}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 38