{parker/j/06/c8omlo.prj},{NB=O-Lok 90 Grad Winkeleinschraubstutzen 8M18C8OMLOS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.000},{ZOOM=0.700},{ERMETO=8M18C8OMLOS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{ROHRAD=12},{ROHRADZ=1/2},{T8=M18x1,5},{NDR8=18.000},{P8=1.500},{T=13/16-16},{NDR=20.6375},{KDA=18.7452},{TTYP=16UN},{B1=22.000},{D=10.000},{D2=9.000},{JJ=19.000},{M=28.000},{N=41.000},{XX=29.000},{L2A=13.000},{LZ=29.000},{L1Z=10.500},{DF=15.650},{LF=4.500},{LKM=7.500},{D5=24.800},{LKR=2.100},{DS=25.600},{LS=1.000},{SS=1.780},{SS2=2.620},{PT=0.300},{WEIGHT=0.12449},{ERMETO2=8M18C8OMLOS}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 12