{parker/i_eo_din/08i_nicht_einstb/we_npt.prj},{NB=EO Winkel-Einschraubstutzen WE28L1NPT71X},{IDNR=},{ZFACTOR=2.200},{ZOOM=1.800},{ERMETO=WE28L1NPT71X},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{FORM=2.000},{BAUREIHE=L},{D1=28.000},{T1=1-11 1/2NPT},{D3=24.000},{D4=21.000},{L1=38.000},{L2=30.500},{L3=48.000},{L4=24.500},{L5=47.000},{S1=36.000},{S2=41.000},{S3=MIN},{T=36.000},{P1=2.000},{TKG=33.500},{D4K=30.300},{L2A=14.000},{L4M=21.000},{LMIP=14.000},{PT=0.300},{WEIGHT=0.32770},{ERMETO2=WE28L1NPT71X}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 136