{parker/m_flansche/02m_sae_fl_adapt/asl.prj},{NB=EO SAE Flanschadapter gerade ASLG612/90X16SS},{ERMETO=ASLG612/90X16SS},{BESTNR=ASLG612/90x16},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=3},{ID=85.320},{BRISO=76},{RS=3.530},{ROHR=90x16},{D1=58},{D2=131.7},{D3=90},{D4=113.5},{D8=113.5},{L1=110},{L2=25.6},{L3=16.0},{WEIGHT=9.62000},{FG=Gegenflansch},{PNS=420},{PNSS=420},{PSI=6000},{DO1=90.000},{DO2=16.000},{ZOOM=1.500},{ZFACTOR=1.700},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=ASLG612/90x16SS}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 76