{parker/m_flansche/01m_sae_fl_haelften/fhs.prj},{NB=EO SAE Flanschhaelften FHS612SSX},{IDNR=},{ZFACTOR=3.300},{ZOOM=2.300},{ERMETO=FHS612SSX},{BESTNR=FHS612},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{PSI=6000},{BRSAE=3},{BRISO=76},{D1=114.500},{D2=132.500},{L1=25.000},{L2=58.000},{L3=58.000},{LA=89.000},{LB=210.000},{LX=35.700},{LY=152.400},{L4=184.400},{LYD=0.000},{DB=32.000},{SCHRAUBMETR=M30x90},{SCHRAUBUNC=},{WEIGHT=9999.99999},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=FHS612SSX}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 52