{parker/n_adapter/18n_npsm_aufs_unf_eins/3507.prj},{NB=Adapter 45 Grad Winkel-Einschraubstutzen 3507-8-8},{IDNR=},{ZFACTOR=1.200},{ZOOM=0.825},{ERMETO=3507-8-8},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{B=3/4-16},{NDRB=19.0500},{KDRB=17.1780},{TTYPB=UNF},{A1=1/2-14},{NDRA1=20.9042},{C=25.000},{C1=19.000},{C2=22.000},{D=12.000},{D1=10.000},{M=23.000},{W2=30.000},{N4=33.000},{E=12.700},{LK=7.470},{DK=18.480},{DE=16.190},{BK=14.270},{L5=25.600},{L1Z=8.700},{DF=16.760},{LF=4.900},{LKM=7.900},{DS=26.540},{LS=1.000},{SS=2.210},{PTL=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=3507-8-8}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8