{parker/n_adapter/16n_npsm_aufs_nptf/3107.prj},{NB=Adapter 45 Grad Winkel-Einschraubstutzen 3107-32-32-SS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.900},{ZOOM=1.500},{ERMETO=3107-32-32-SS},{BESTNR=3107-32-32},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{A=2-11 1/2},{A1=2-11 1/2},{NDRA1=59.715},{C=67.000},{C1=64.000},{D=46.000},{D2=49.000},{M=37.000},{N=54.000},{W2=48.000},{L3=26.600},{E=18.290},{DK=56.680},{LK=9.270},{DE=52.770},{B=50.800},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.00001},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=3107-32-32-SS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 26