{parker/n_adapter/18n_npsm_aufs_unf_eins/2507.prj},{NB=Adapter Winkel-Einschraubstutzen 2507-8-12},{IDNR=},{ZFACTOR=0.900},{ZOOM=0.700},{ERMETO=2507-8-12},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{B=3/4-16},{NDRB=19.0500},{KDRB=17.1780},{TTYPB=UNF},{A1=3/4-14},{NDRA1=26.2636},{C=32.000},{C1=19.000},{C2=22.000},{D=16.000},{D1=10.000},{M1=33.000},{W3=42.000},{N5=41.000},{E=14.220},{LK=8.560},{DK=23.810},{DE=21.020},{BK=19.050},{L5=25.600},{L1Z=8.700},{DF=16.760},{LF=4.900},{LKM=7.900},{DS=26.540},{LS=1.000},{SS=2.210},{PTL=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=2507-8-12}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 15