{parker/n_adapter/18n_npsm_aufs_unf_eins/0507.prj},{NB=Adapter Gerader Aufschraubstutzen 0507-8-8},{IDNR=},{ZFACTOR=0.700},{ZOOM=0.500},{ERMETO=0507-8-8},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{B=3/4-16},{NDRB=19.0500},{TTYPB=UNF},{A1=1/2-14},{NDRA1=20.9042},{C=25.000},{C2=22.000},{D=10.000},{D1=10.000},{L2=32.000},{W4=40.000},{E=12.700},{DK=18.480},{LK=7.470},{DE=16.190},{BK=14.270},{L1Z=11.100},{DF=16.760},{LF=2.250},{SS=2.210},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.08600},{ERMETO2=0507-8-8}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 15